Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101620
Úplný objednací kód: 871869997934800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101620 cs_CZ pdf 314.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101620_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101620_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Soubor Revit
RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101620 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH LDT