Philips LuxSpace Accent Compact Elbow

Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Díky svítidlům LuxSpace Accent Compact Elbow mohou maloobchodníci a provozovatelé budov využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent ve vytříbeném a neutrálním designu výrobku. Výkonná a nenápadná svítidla LuxSpace Accent kombinují vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a montáž usnadňují malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optiky jsou snadné a nevyžadují žádné nástroje. Bodová svítidla LuxSpace Compact Elbow jsou navíc certifikována jako cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Svítidla LuxSpace Accent Compact Elbow umožňují otáčet hlavu pro bodové osvětlení a lze je vyklánět ze stropu k zajištění maximální flexibility pro směrování. K dispozici jsou také spektra světla LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o světelných spektrech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

  • Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent

  • Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie

Vlastnosti

  • Svítidlo RS772B nabízí vysoký maximální světelný tok (4900 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění.

  • K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent

Použití

  • Samoobsluhy
  • Supermarkety a hypermarkety
  • Prostory kanceláří a pohostinství

Varování a bezpečnost

  • Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.

  • Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se LED modulů nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Elbow cs_CZ pdf 984.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 522.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Elbow
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Elbow
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ELBOW-RPO-Ref-910771143545 pdf 765.3 kB