Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH
Popis výrobku
Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let