Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Popis výrobku
Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let