Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire Clear Accent

Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Vaše spolehlivá a cenově dostupná volba pro každou práci

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Ucelená řada zapuštěných LED bodových světel pro zajištění osvětlení s vynikajícími parametry. Pro každý projekt najdete tu nejvhodnější variantu díky možnosti volby mezi pevnou a nastavitelnou hlavou s různými teplotami chromatičnosti. K dispozici jsou také verze vše v jednom, které kombinují tři teploty chromatičnosti v jednom výrobku. Užijte si skvělý spolehlivý výkon bez údržby.

Výhody

  • Vyhovuje IC: může být pokryto izolačním materiálem.

  • Snadná instalace: Volitelně je k dispozici prodrátování (loop in / loop out) přes přípojnou skříňku.

Vlastnosti

  • K dispozici jsou 3 varianty: pevná zapuštěná RS060, nastavitelná zapuštěná RS061 a nastavitelná zapuštěná RS071B (All-in).

  • Kompletní řada výrobků RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, varianty s teplotou chromatičnosti 2700 K / 3000 K / 4000 K, dostupné v bílé barvě

Použití

  • Obchody
  • Kanceláře
  • Pohostinství

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent cs_CZ pdf 431.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Více položek - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Více položek - Software Plugins