Popis výrobku
Adjustable, Kov-plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Vyzařovací úhel 60°, Čirý, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor