Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fázově ořezané stmívání, Vyzařovací úhel 60°, Bílá, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Popis výrobku

Adjustable, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Vyzařovací úhel 60°, Čirý, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 20886500
Úplný objednací kód: 872016920886500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003322702 cs_CZ pdf 771.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003322702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB