Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Nastavitelný, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Šedá, IP20/54

RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Popis výrobku

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Šedá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, externí, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Sklo, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505104590
Úplný objednací kód: 872016959078600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104590 cs_CZ pdf 292.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104590_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104590_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Soubor Revit
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505104590 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT