GreenSpace Evo Mini Adjustable je miniaturizovaný akcentní bod s jemným a neutrálním designem, který lze zaměřit až do 30 stupňů. Díky tomu je tento výrobek ideální volbou v oblasti módy, pohostinství a rezidenčním využití. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností je GreenSpace Evo Mini Adjustable udržitelnou volbou pro zvýrazňující osvětlení. Hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšenou jiskrou a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Renovační projekty jsou ve spojení s Perfect Fit snadné díky možnosti využití různých rozměrů výřezů. Další přizpůsobení barev, textur a výřezů Perfect Fit je možné prostřednictvím Philips MyCreation
Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem
Snadné nasměrování světla až do 30 stupňů
Snadný přístup k optice, LED a krycímu sklu
Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.