Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Nastavitelný, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Černá, IP20

RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK

Popis výrobku

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Černá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, externí, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505104501
Úplný objednací kód: 872016958997100

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104501 cs_CZ pdf 233.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104501_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104501_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Soubor Revit
Revit file - RS320BI - 910505104501 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT