Philips GreenSpace Evo Mini Nastavitelný, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Popis výrobku
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Bílá, Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 1750 lm, 14.6 W, 120 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let