Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Bílá, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Popis výrobku

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, externí, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505104579
Úplný objednací kód: 872016959067000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104579 cs_CZ pdf 223.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104579_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Soubor Revit
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH 910505104579 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT