Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Malé a udržitelné bodové svítidlo s nádechem rafinovanosti

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

GreenSpace Evo Mini Fixed je miniaturizovaný akcentní bod s jemným a neutrálním designem. Díky tomu je tento výrobek ideální volbou v oblasti módy, pohostinství a rezidenčním využití. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností je GreenSpace Evo Mini Fixed udržitelnou volbou pro akcentační osvětlení. Hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšenou jiskrou a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Renovační projekty jsou ve spojení s Perfect Fit snadné díky možnosti využití různých rozměrů výřezů. Další přizpůsobení barev, textur a výřezů Perfect Fit je možné prostřednictvím Philips MyCreation

Výhody

  • Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem

  • Dodatečná montáž starších instalací je snadná díky několika dostupným možnostem výřezu Perfect Fit

Vlastnosti

  • Snadný přístup k optice, LED a krycímu sklu

  • Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů

Použití

  • Móda
  • Pohostinství
  • Rezidenční oblasti

Varování a bezpečnost

  • Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.

  • Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed cs_CZ pdf 443.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Více položek - Software Plugins