Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Šedá, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Popis výrobku

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Šedá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, externí, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Čirý, Sklo, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505102997
Úplný objednací kód: 872016958994000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102997 cs_CZ pdf 286.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102997_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Soubor Revit
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT