Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH

Popis výrobku

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Bílá, Zapuštěné, Stmívání Dali, externí, připravené pro Interact System, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505102996
Úplný objednací kód: 872016958993300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102996 cs_CZ pdf 398.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102996_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102996_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH IES
Soubor Revit
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 910505102996 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH LDT