Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 17.7 W, D79 mm, 1970 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Popis výrobku
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Bílá, Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 1970 lm, 17.7 W, 107 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let