Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D79 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Šedá, IP20/54
RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR
Popis výrobku
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Šedá, Zapuštěné, Stmívání Dali, externí, připravené pro Interact System, 1600 lm, 12.1 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Sklo, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let