Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Černá, IP20/54

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

Popis výrobku

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Černá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, externí, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505102991
Úplný objednací kód: 872016958988900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102991 cs_CZ pdf 228.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102991_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102991_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Soubor Revit
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102991 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT