Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2: zvýrazňující osvětlení typu downlight pro maloobchod s podporou snadného servisu, modernizace a vysunutí

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Typová řada GreenSpace Accent Elbow Gen2 poskytují provozovatelům maloobchodních prodejen a správcům budov vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent prostřednictvím cenově dostupného a udržitelného svítidla typu downlight. Umožňuje snadnou údržbu a modernizaci předřadníku, LED modulu a optiky, při které jsou zapotřebí pouze standardní nástroje. Z tohoto důvodu může GreenSpace Accent Elbow Gen2 podporovat cirkulární instalaci osvětlení. Vyjímatelná a otočná bodová hlava svítidla zajišťuje, že světlo lze nasměrovat tam, kde je to potřeba. Kromě možností stmívání je k dispozici několik možností systémové integrace, včetně kabelové a bezdrátové. K dispozici jsou programy LED osvětlení pro čerstvé potraviny, které prodlužují trvanlivost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o tónech a programech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne najdete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

  • Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent

  • Prodlužte životnost produktu pomocí snadné údržby a upgradů

Vlastnosti

  • Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů

  • Vybaveno nejmodernější reflektorovou optikou PerfectAccent

Použití

  • Supermarkety a hypermarkety
  • Velký maloobchod
  • Nákupní centra

Varování a bezpečnost

  • Všechna fotometrická data se počítají bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.

  • Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. Pro prostory pro přípravu jídel a oblasti s vysokou úrovní prachu důrazně doporučujeme použití volitelného předního skla, protože jej lze čistit suchou utěrkou z mikrovlákna.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow Gen2 cs_CZ pdf 353.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB