Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS352B 27S/830 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Recessed, D150 mm, Hliník, Bílá, Jednovrstvý práškový potah, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory, TP(a) diffuser flammability class

Kód objendávky: 910505102761
Úplný objednací kód: 872016958819600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102761 cs_CZ pdf 336.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102761_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102761_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Soubor Revit
RS352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102761 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT