Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH
Popis výrobku
Recessed, D150 mm, Hliník, Bílá, Jednovrstvý práškový potah, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory, TP(a) diffuser flammability class
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let