Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH
Popis výrobku
L1500 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let