Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné

Flexibilní světelné řady

Pomocí tlačítka 'konfigurovat nyní' si přizpůsobte své svítidlo nebo si vyberte jeden z předem nakonfigurovaných produktů níže.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada návrhářů osvětlení a vlastníků kanceláří v současnosti upřednostňuje liniová svítidla, a to z jednoduchých důvodů – nejenže taková svítidla mají minimalistický design, ale také nabízí větší možnost výběru a jsou flexibilnější. Možné je všechno: krátké nebo dlouhé linie, samostatná svítidla, různé tvary i různé barvy. Výrobky KeyLine nabízí všechny tyto výhody za rozumnou cenu a přitom splňují normy pro kancelářské osvětlení. KeyLine nabízí špičkovou řadu liniových svítidel se štíhlým, minimalistickým designem a vysokými hodnotami světelného toku, která jsou vhodná i pro ty nejjasněji osvětlené kanceláře. Díky nízkému oslnění jsou také příjemná pro oči a splňují požadavky normy na UGR19. KeyLine lze použít v liniích i jako samostatná závěsná nebo přisazená svítidla. Tato produktová řada nabízí dokonalou flexibilitu a neomezené možnosti. Flexibilita designu KeyLine spočívá v dostupnosti různých délek, barev, hodnot světelného toku a tvarů svítidel – tvaru L i přímých linií. Všechna svítidla se vyznačují vysokým měrným výkonem až do 130 lm/W a mají možnost rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání. Přidejte k tomu atraktivní cenu a uvidíte, že svítidla KeyLine nabízí velkou přidanou hodnotu s vynikajícími celkovými provozními náklady.

Výhody

  • Vhodné pro použití v kancelářích

  • Vynikající celkové provozní náklady

Vlastnosti

  • Příjemné světlo, s nízkým oslněním: <UGR19 u celé řady

  • Vysoký světelný tok – až 4000 lm u 1,2m verze

Použití

  • Kanceláře
  • Maloobchod
  • Vzdělávání

Varování a bezpečnost

  • Svítidla KeyLine mají stupeň krytí IP20, a nejsou tedy chráněna proti vniknutí vody. Důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém mají být tato svítidla nainstalována.

  • Jestliže do takového svítidla i přes varování spojené s klasifikací IPX0 necháte vniknout vodu, společnosti Philips a Signify nebudou moci zaručit bezpečnost ani bránit závadám. Na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet KeyLine, závěsné cs_CZ pdf 1.7 MB
Instalační pokyny
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-KeyLine, přisazené a závěsné
Více položek

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-KeyLine, přisazené a závěsné
Více položek

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB