Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH
Popis výrobku
L1200 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let