Česká republika - Čeština

Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH

Popis výrobku

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925868371
Úplný objednací kód: 871951462435100

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt