Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU

Popis výrobku

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Střední paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925868353
Úplný objednací kód: 871951462417700

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování