Philips KeyLine, přisazené a závěsné, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH

Popis výrobku

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Vyzařovací úhel asymetrického paprsku, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I

Kód objendávky: 910505103702
Úplný objednací kód: 872016961519900

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování