Česká republika - Čeština

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC

Popis výrobku

Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturovaná, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 01125000
Úplný objednací kód: 872016901125000

Specifikace

Kód řady svítidel
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102486 cs_CZ pdf 306.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102486_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102486_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC IES
Soubor Revit
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC 910505102486 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC LDT