Česká republika - Čeština

Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: vysoký výkon, pokročilé ovládání

Výrobky

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
01465700

informace o řadě výrobků

Popis

Kanceláře vyžadují velmi výkonné osvětlení, které zvyšuje výkon, komfort a udržitelnost. To je důvod, proč jsou tak žádaná řešení formou „svítící plochy“, která poskytují vynikající kvalitu světla se skvělou funkčností a konektivitou. Jedním z nich je Philips SlimBlend Gen2 – kompletní řada tenkých svítidel navržených pro lepší pohodu a ekologickou cirkularitu. Svítidla SlimBlend Gen2 nabízejí nejvyšší dnes dostupnou účinnost a vynikající kvalitu světla (CRI >90) s možnostmi upgradu a opravitelnosti, které jsou příslibem dlouhé životnosti. Jsou také navržena s ohledem na recyklovatelnost, což z nich činí skutečně cirkulární a zelenou volbu. Čím ale svítidla SlimBlend Gen2 skutečně vynikají, je vysoce kvalitní světlo. Speciální šestiúhelníková mikročočková optika (MXO) zajišťuje pohodlí bez oslnění a navíc propůjčuje rovnoměrnému světlu třpyt, který povrch svítidla oživuje. Svítidlo tak zkrášluje interiér a zároveň splňuje všechny požadavky pro kanceláře. SlimBlend Gen2 je minimalistické řešení kombinující vynikající světelné vlastnosti s nejlepší konektivitou ve své třídě využívající systém Interact Pro – to vše s udržitelným přístupem k vysoce výkonnému kancelářskému osvětlení.

Výhody

  • Vysoce účinné LED svítidlo s řadou možností montáže (zapuštěné, závěsné, přisazené)

  • Komfortní osvětlení bez oslnění splňující požadavky pro kanceláře

Vlastnosti

  • Nejlepší účinnost ve třídě (až 140 lm/W) umožňuje ekologický provoz budov a splnění kritérií dotací na úsporu energie

  • CRI 90 s možností nastavení odsínu bílé barvy světla

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotní péče
  • Vzdělávání

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 cs_CZ pdf 1.6 MB
Instalační pokyny
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-SlimBlend Gen2
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB