Philips FlexBlend, zapuštěné, 25 W, 1250x170 mm, PCV, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS

Popis výrobku

1250x170 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 10430300
Úplný objednací kód: 871951410430300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867169 cs_CZ pdf 499.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_PCV_MI_SLR pdf 5.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867169_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867169_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS IES
Soubor Revit
RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS 910925867169 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS LDT