Philips FlexBlend, zapuštěné

FlexBlend – Odemknutí potenciálu LED osvětlení v kancelářích

Výrobky

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O
910925866966
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP
910925866968
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS
910925866972

informace o řadě výrobků

Popis

Majitelé a zaměstnanci kanceláří odpovědní za osvětlení hledají vysoce kvalitní a zároveň energeticky účinné osvětlení, které splňuje normy a předpisy. Svítidla Philips FlexBlend byla navržena tak, aby tyto potřeby podporovala a umožnila majitelům plně optimalizovat provoz jejich osvětlovacích systémů prostřednictvím nabídky osvětlení vhodného pro kanceláře s atraktivní návratností investice. Řada FlexBlend navíc poskytuje požadovanou flexibilitu díky tomu, že tato svítidla lze snadno použít pro různé typy stropů a v různých kancelářských prostorech, jako jsou otevřené kanceláře nebo zasedací místnosti. Protože se technologie rychle mění, očekává se, že ideální osvětlovací řešení bude připraveno začlenit inovace a budoucí vylepšení, které mohou provoz osvětlení ještě více optimalizovat. Proto je osvětlení Philips FlexBlend připraveno na připojení k ovládacím prvkům, jako je Actilume, nebo na použití spolu se systémem osvětlení Philips SpaceWise. Lze jej také připojit k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office, což svítidlu poskytuje další inteligenci a umožňuje mu získávat cenná data o svém prostředí.

Výhody

  • Vysoká kvalita, splňuje požadavky na osvětlení kanceláří

  • Možnost výběru ze tří různých výstupů světla

Vlastnosti

  • Splňuje kompletně požadavky pro kanceláře (UGR <19)

  • Homogenní a rovnoměrný světelný efekt

Použití

  • Kanceláře
  • Vzdělávání
  • Zdravotní péče
  • Banky

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet FlexBlend, zapuštěné cs_CZ pdf 1.5 MB
Dodatečná literatura
Environmental product declaration for the FlexBlend LED-based luminaire pdf 819.9 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 748.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-FlexBlend, zapuštěné
Více položek - Visuals
Soubor Revit
FlexBlend Recssed-Revit files zip 29.5 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-FlexBlend, zapuštěné
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
FlexBlend Recessed EPD pdf 819.9 kB