Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

Popis výrobku

Module 625, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polystyren, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 73510199
Úplný objednací kód: 872016973510199

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401890385 cs_CZ pdf 1.9 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401890385_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401890385_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC IES
Soubor Revit
RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC 911401890385 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB