Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

Popis výrobku

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2× 0,75 mm², Volné přívody / kabely, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 911401800687
Úplný objednací kód: 872016974987099

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401800687 cs_CZ pdf 2.1 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401800687_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401800687_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Soubor Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN 911401800687 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB