Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/840 PSED W5 L120 BK

Popis výrobku

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Ocel, Černá, Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI vhodný pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrné napětí (integrovaný), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Velmi široký paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505105761
Úplný objednací kód: 872016963026000

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505105761 cs_CZ pdf 281.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505105761_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505105761_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC710B 34S/840 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB