Philips TrueSlim

TrueSlim: Skutečně udržitelné úzké LED svítidlo pro speciální podhledy

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá interiérové architektuře prostoru, který vylepšují. TrueSlim představuje řešení, které splňuje požadavky na flexibilní integraci do podhledů a je vhodné pro stropní systémy InterAlu a Haufe. Projektanti a integrátoři stropních konstrukcí potřebují svítidla, která šetří energii a zároveň poskytují optimální úroveň osvětlení pro konkrétní rozměry podhledu. Svítidlo TrueSlim splňuje nejen požadavky specifikace WELL Building Standard v oblasti osvětlení, ale díky hodnocení UGR<19 také všechny normy pro kancelářské prostory. Tato řada svítidel je k dispozici v různých délkách a světelných tocích. To nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueSlim jsou rovněž udržitelnou volbou – nabízí účinnost až 110 lm/W, životnost L90 při 50 000 hodinách a možnost rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.

Výhody

  • Osvětlení vyhovující požadavkům pro kanceláře

  • Škálovatelné schopnosti chytré kanceláře připravené na budoucnost

Vlastnosti

  • Rovnoměrné osvětlení s vynikající kontrolou oslnění (UGR 19, L65 3000 cd/m2)<<

  • Svítidlo je speciálně navrženo pro použití v lineárních lamelových stropech

Použití

  • Kanceláře
  • Vzdělávání
  • Pohostinství

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má IP20 a jako takový není chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TrueSlim cs_CZ pdf 233.7 kB
Instalační pokyny
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TrueSlim
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-TrueSlim
Více položek - Software Plugins