Philips Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
Popis výrobku
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7400 lm, 54 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let