Philips Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C, (in brown Eco Packaging), 53 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN

Popis výrobku

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6800 lm, 53 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 911401807885
Úplný objednací kód: 871951496385699

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401807885 cs_CZ pdf 244.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401807885_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401807885_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED68S 840 PSU L1500 911401807885 pdf 626.9 kB