Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Velmi široký paprsek, Čirý, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU VWB L1200

Popis výrobku

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Velmi široký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 62342200
Úplný objednací kód: 871951462342200
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
Signify Circle

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868277 cs_CZ pdf 403.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868277_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868277_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 IES
Soubor Revit
WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 910925868277 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 LDT