Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5 Value

Robustní svítidlo do vlhka s optimálním výkonem po celou dobu životnosti

Pomocí tlačítka 'konfigurovat nyní' si přizpůsobte své svítidlo nebo si vyberte jeden z předem nakonfigurovaných produktů níže.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Pacific LED Value 5. generace je inovativní vodotěsné LED svítidlo špičkové kvality, které sklízí obdiv za svůj optimální výkon. Splňuje vysoké požadavky moderních a náročných průmyslových odvětví. Toto velmi robustní, kompaktní a spolehlivé svítidlo přináší vynikající kvalitu světla. Díky vysoké úrovni mechanické ochrany (IK08), ochrany proti vodě a prachu (IP66) a ověřené chemické odolnosti si Pacific LED Value 5. generace dokonale poradí s náročnými podmínkami v automobilovém, potravinářském a těžkém průmyslu. Velmi dobrých výsledků ale tato svítidla dosahují i v parkovacích garážích a skladech. Svítidla Pacific LED Value 5. generace vyzařují vynikající homogenní světlo bez artefaktů a zároveň nabízí různé optiky a širokou škálu hodnot světelného toku. Tím zvyšují flexibilitu při plánování optimalizovaných schémat osvětlení. Protože byl při navrhování využit cirkulární přístup, je možné tato plně servisovatelná svítidla modernizovat, a prodloužit tak jejich celkovou životnost. Tato svítidla vynikají rychlou a snadnou instalací, která umožňuje prodrátování a různé varianty připojení a montáže. Vyznačují se také vysokou energetickou účinností a snadnou údržbou, díky které je narušení pracovních procesů v náročných prostředích zcela minimální. Seznamte se s robustními svítidly Pacific LED 5. generace Value nabízejícími optimální výkon pro osvětlení do vlhka.

Výhody

  • Kompaktní, robustní a spolehlivé řešení s dlouhou životností.

  • Rozsáhlá řada průmyslových aplikací (potravinářský průmysl, těžký a chemický průmysl, automobilový průmysl, parkovací garáže a sklady)

Vlastnosti

  • Energetická účinnost a dlouhá životnost: až 140 lm/W a 50 000 hodin při L80

  • Robustní a kompaktní architektura, vysoká úroveň ochrany proti vodě a prachu (IP66) a mechanická ochrana (IK08)

Použití

  • Zpracování potravin
  • Parkovací garáže
  • Výroba
  • Sklady / distribuční centra

Varování a bezpečnost

  • UV záření poškozuje v průběhu času materiál, takže svítidlo již nebude voděodolné a nebude poskytovat stupeň krytí IP66.

  • Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value cs_CZ pdf 720.9 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB