Pierlite Vandaprime waterproof, 30 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK10, PUSH-IN | Zasunovací
VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR SRG6 PI5
Nové
Popis výrobku
L700 mm, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 6 kV kV, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let