Česká republika - Čeština

Pierlite Vandaprime waterproof

Pierlite Vandaprime waterproof Ověřená odolnost: ultimátní řešení pro robustní a spolehlivé osvětlení v nepříznivých podmínkách.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Pierlite Vandaprime waterproof je dokonalým řešením pro robustní a spolehlivé osvětlení v náročných prostředích. Svítidlo s tělesem z hliníkové slitiny LM6 pro náročné venkovní prostředí a práškovou povrchovou úpravou RAL 9007 je navrženo tak, aby odolalo nárazům i hrubému zacházení. Se stupněm krytí IP66 a odolností proti nárazu IK10 je řada Vandaprime vodotěsná a velmi odolná vůči vandalismu a silným nárazům. Svítidla Pierlite Vandaprime jsou navržena pro flexibilitu instalace a podporují různé montážní konfigurace, včetně montáže na strop, stěnu a trubku, což umožňuje bezproblémovou adaptaci na širokou škálu projektových požadavků. Řada Vandaprime nabízí více optických distribucí a široký výběr lumenových balíčků až do 10 000 lumenů, což vám umožňuje přesně a efektivně přizpůsobit světelné návrhy a zajistit optimalizovaný výkon osvětlení pro specifické potřeby aplikací v různých prostředích. Je dostupné s možností volby čirého nebo opálového polykarbonátového krytu. Díky životnosti až 100 000 hodin (L85) svítidla Vandaprime výrazně minimalizují potřebu údržby a provozní výpadky, čímž snižují celkové náklady na vlastnictví. Voděodolné svítidlo Pierlite Vandaprime je v souladu s principy cirkulární ekonomiky tím, že upřednostňuje odolnost a recyklovatelnost. Svítidlo je servisovatelné, všechny informace o produktu máte na dosah ruky prostřednictvím aplikace Signify Service tag. Ať už modernizujete osvětlení svého zařízení nebo hledáte robustní a spolehlivé osvětlení do náročných podmínek, Pierlite Vandaprime je ideálním řešením.

Výhody

  • Robustní architektura produktu, vysoce odolná vůči nárazům (IK10) a pronikání vody a prachu (IP66)

  • Atraktivní celkové náklady na vlastnictví s dobrou účinností svítění a optimalizovanými světelnými plány, které vyžadují méně svítidel pro danou aplikaci.

Vlastnosti

  • Vysoká ochrana proti vniknutí vody (IP66) a ochrana proti nárazům (IK10)

  • Těleso z hliníkové slitiny LM6 pro náročné venkovní prostředí s nárazuvzdorným polykarbonátem

Použití

  • Všeobecné výrobní provozy
  • Doprava
  • Železniční nástupiště
  • Cestičky

Stahování

Letáky

Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 3.6 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Pierlite Vandaprime waterproof
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Pierlite Vandaprime waterproof
Více položek - Software Plugins