Signify myCreation Accent Track D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží
Accent Track D65 je udržitelný světelný projektor s elegantním a decentním designem a průměrem 65 mm. Toto všestranné osvětlovací řešení je vysoce energeticky úsporné a nabízí různé možnosti barev a textur, což z něj činí ideální volbu pro maloobchod s módou, pohostinství nebo rezidenční aplikace. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné svítidlo upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, díky čemuž je považováno za skutečný průlom v oblasti návrhů osvětlení
Cirkulární design
Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání
Různé světelné recepty na výběr - 3000K, 4000K, Premium White