Česká republika - Čeština

Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, 15°

Popis výrobku

Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, 15°

Kód objendávky: 83778200
Úplný objednací kód: 872016983778200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104888 cs_CZ pdf 205.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Accent Track D65-MI pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104888_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104888_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN IES
Dialux
ULD File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ULD
Relux
ROLF File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ROLFZ
LDT
LDT File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN LDT