Popis výrobku
Track flood (double), Hliník, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice