Philips StoreFlow

StoreFlow: nový koncept vysoce kontrastního osvětlení uliček

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Systém Philips StoreFlow je navržen tak, aby poskytoval optimální světelný efekt pro osvětlení regálů nebo uliček. Prodejci tak mohou v prodejně vytvořit příjemnou atmosféru. Organický, přirozený design svítidla se snadno začlení do prostředí obchodu, zatímco nepřímá optika PerfectAccent zabraňuje oslnění a nabízí vysoce energeticky úsporné osvětlení. Osvětlení polic StoreFlow je vyrobeno z bioplastů a nabízí snadnou údržbu LED modulů, předřadníku a optiky, což umožňuje snížit uhlíkovou stopu a splnit požadavky na cirkularitu produktu. Toto vysoce kontrastní osvětlení je k dispozici s jednobodovou hlavicí (ST761T), která je ideální pro okrajové oblasti prodejny, nebo jako dvoubodová hlavice (ST762T), která je ideální pro osvětlení uliček.

Výhody

  • Optimální světelný efekt pro regály a uličky: Produkty na policích v úrovni očí vyniknou, zbytek regálu je rovnoměrně osvětlen a světlo zbytečně nedopadá na podlahu.

  • Nepřímá optika PerfectAccent omezuje odlesky a zabraňuje rozptylování nakupujících

Vlastnosti

  • Rotace o 340° a sklon +/-15° (s indikací úhlu) umožňují dokonalé a konzistentní směrování světla

  • Verze s jednobodovou nebo dvoubodovou hlavou k osvětlení okrajových částí prodejny i uliček uprostřed prodejny

Použití

  • Samoobsluhy
  • Supermarkety a hypermarkety
  • Velké maloobchody

Varování a bezpečnost

  • Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno.

  • Při údržbě je nutné výrobek vypnout a nechat vychladnout.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet StoreFlow cs_CZ pdf 917.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-StoreFlow
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-StoreFlow
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB