Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika, Černá

ST762T 39S/840 PSU BK

Popis výrobku

Track flood (double), Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505102529
Úplný objednací kód: 872016901167000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102529 cs_CZ pdf 320.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102529_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT