Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Dvojitá asymetrická optika, Stříbrná
ST762T 27S/PW940 DIA SI
Popis výrobku
Track flood (double), Hliník, Stříbrná, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 6000 lm, 45.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let