Česká republika - Čeština

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Dvojitá asymetrická optika, Černá

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Popis výrobku

Track flood (double), Hliník, Černá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505102526
Úplný objednací kód: 872016901164900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102526 cs_CZ pdf 435.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102526_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102526_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
Soubor Revit
ST762T 27S/PW935 WIA BK 910505102526 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT