Česká republika - Čeština

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika, Bílá

ST762T 27S/840 PSU WH

Popis výrobku

Track flood (double), Hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505102524
Úplný objednací kód: 872016901162500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102524 cs_CZ pdf 314.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102524_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Soubor Revit
ST762T 27S/840 PSU WH 910505102524 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT