Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Dvojitá asymetrická optika, Černá
ST762T 27S/830 DIA BK
Popis výrobku
Track flood (double), Hliník, Černá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let